BCC0401
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC VB03-0000-10-055-VX8350-100
- csatlakozó
- B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
- Funkciókijelző
- LED sárga
- Védőáramkör
- Szupresszordióda
- Kábel
- PVC szürke, 10 m
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.50 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 24 VDC / 24 VAC