BCC04N1
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC VC04-0000-10-053-PX0350-100
- csatlakozó
- C, DIN-0°/180°-os szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
- Funkciókijelző
- LED sárga
- Védőáramkör
- Szupresszordióda
- Kábel
- PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.50 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 24 VDC / 24 VAC