- 1-es csatlakozó
- C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67/IP67, IP69K