felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC04NF
BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010
- 1-es csatlakozó
- C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
- Funkciókijelző
- sárga LED / nem
- Védőáramkör
- Szupresszordióda
- Kábel
- PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67/IP67, IP69K