BCC0517
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M313-0000-20-001-VX43T2-050
felfüggesztve
- csatlakozó
- M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PVC sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 22 AWG
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K