BCC0563
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M323-0000-20-001-PX43T2-050
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC02M6
BCC M323-0000-20-001-PX0334-050
- csatlakozó
- M8x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PUR sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 22 AWG
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K