BCC05KR
Összekötőkábelek
Típuskód:
BCC M415-M323-3F-300-EX43T2-010
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC03MM
BCC M415-M323-3F-300-PX0334-010
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M8x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- TPE sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K