BCC05R0
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M423-0000-2A-002-EX43T2-050
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC0302
BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050
- csatlakozó
- M12x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 22 AWG
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K