- csatlakozó
- M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
- üzemi feszültség kijelző
- LED zöld
- Funkció kijelzése (PIN 2)
- LED sárga
- Kapcsolókimenet
- PNP nyitó (NC)
- Kábel
- TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 22 AWG
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K