BCC05UU
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- csatlakozó
- M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
- üzemi feszültség kijelző
- LED zöld
- Funkció kijelzése (PIN 2)
- LED sárga
- Kapcsolókimenet
- NPN nyitó (NC)
- Kábel
- PVC sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 22 AWG
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K