BCC06UT
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M41C-0000-1A-049-VX8C25-100
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PVC szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 12
- vezeték keresztmetszet
- 0.25 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.5 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K