BCC06UY
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-100
- csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 12
- vezeték keresztmetszet
- 0.25 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.5 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K