BCC06W3
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M423-0000-2A-001-PX0334-200
- csatlakozó
- M12x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K