BCC084L
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC VA04-0000-10-053-VX8350-010
- csatlakozó
- A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
- Funkciókijelző
- LED sárga
- Védőáramkör
- Szupresszordióda
- Kábel
- PVC szürke, 1 m
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.50 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 6.0 A