BCC084U
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-100
- csatlakozó
- M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
- Interfész
- CC-Link
- Kábel
- PVC árnyékolt piros, 10 m
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 20 AWG
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...70 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K