BCC0889
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC A325-0000-20-063-PX05A5-020
- csatlakozó
- 7/8"-os dugó, ferde, 5 pólusú
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- vezeték keresztmetszet
- 1.5 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 10.0 A
- Védettség
- IP67, IP68