- 1-es csatlakozó
- 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
- 2-es csatlakozó
- 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
- Interfész
- DeviceNet Thin
- Kábel
- PVC árnyékolt szürke, 0.6 m
- vezetékek száma
- 4
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68/IP67, IP68