- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 8
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 2.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K