BCC0ATL
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M415-0000-1A-001-PX43T2-100
felfüggesztve
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 22 AWG
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K