- 1-es csatlakozó
- D-Sub-apa, ferde, 9--pólusú
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, B-kódolt
- 3-as csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 3.0 A
- Védettség
- IP30
- Környezeti hőmérséklet
- -20...70 °C
- Engedély / megfelelőség
- WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06