BCC0CLP
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M428-0000-1A-069-PX0825-250
- csatlakozó
- M12x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- PUR fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 8
- vezeték keresztmetszet
- 0.25 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 2.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K