- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 3 m
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...200 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...200 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP65/IP65