felfüggesztve
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PVC sárga, 1.5 m
- vezetékek száma
- 3
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K