- csatlakozó
- M23x1 anya, egyenes, 12 pólusú
- Kábel
- PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 11
- vezeték keresztmetszet
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 8.0 A
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
- WEEE