BCC0FUE
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC W415-0000-1A-003-TW0434-100
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 10 m
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -100...200 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP65