- 1-es csatlakozó
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- 2-es csatlakozó
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- vezetékek száma
- 3
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
EAC