BCC0HFU
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250
- csatlakozó
- M23x1 anya, ferde, 19 pólusú
- Kábel
- PUR fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 19
- vezeték keresztmetszet
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 125 VDC / 125 VAC