felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BCC03C2
BCC M425-M414-3A-650-PX0434-003
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
- üzemi feszültség kijelző
- zöld LED / nem
- Funkciókijelző
- igen / nem
- Funkció kijelzése (PIN 2)
- LED fehér
- Funkció kijelzése (PIN 4)
- LED sárga
- Kábel
- TPE sárga, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K