- 1-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
- Interfész
- EtherNet/IP
- Kábel
- TPE árnyékolt királykék, 50 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -40...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.5 A
- Védettség
- IP67/IP67