BCC0JRL
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009
- Special characteristics
- Washdown
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- TPE-V szürke, 10 m
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
Ecolab