- Special characteristics
- Washdown
- csatlakozó
- 7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
- Kábel
- TPE-V szürke, 5 m
- vezetékek száma
- 5
- vezeték keresztmetszet
- 1.5 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 9.0 A
- Védettség
- IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
Ecolab