BCC0JTW
Összekötőkábelek
Típuskód:
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009
- Special characteristics
- Washdown
- 1-es csatlakozó
- 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
- 2-es csatlakozó
- 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
- Kábel
- TPE-V szürke, 15 m
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 10.0 A
- Védettség
- IP69K/IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
Ecolab