BCC0JW0
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC S4B8-0000-1A-045-YX8825-050-C009
- Special characteristics
- Washdown
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
- Kábel
- TPE-V szürke, 5 m
- vezetékek száma
- 8
- vezeték keresztmetszet
- 0.25 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 2.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
Ecolab