- 1-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
- 2-es csatlakozó
- RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
- Interfész
- EtherNet/IP
- Kábel
- TPE árnyékolt narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -40...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.0 A
- Védettség
- IP67/IP20