BCC0K78
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-300
- csatlakozó
- M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású
- Interfész
- EtherNet/IP
- Kábel
- TPE árnyékolt türkizkék, 30 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 24 AWG
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -40...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.5 A