- csatlakozó
- M5x0.5-ös dugó, egyenes, 4 pólusú
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 0.14 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -25...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.0 A