BCC0LK1
Szerelhető csatlakozók
Típuskód:
BCC E878-0000-E0-151-02X8T2-000
- csatlakozó
- RJ45 apa, egyenes, 8 pólusú
- Csatlakoztatható érintkezők száma
- 8
- Huzalok rögzítése
- besajtolt kötés
- D kábelátmérő
- 5...9 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 50 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.3 A
- Védettség
- IP20
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02