BCC0LM0
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M415-0000-1A-016-PS0525-200
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Kapcsolókimenet
- antivalens
- Kábel
- PUR árnyékolt fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- vezeték keresztmetszet
- 0.25 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC