- 1-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
- 3-as csatlakozó
- M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kábel
- TPE sárga, 3 m, vonólánchoz alkalmas
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...105 °C
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
cULus
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06