BCS003H
Kapacitív közelségkapcsolók tárgyérzékeléshez
Típuskód:
BCS D22T403-PSM60C-EP02
felfüggesztve
- Méret
- Ø 22 x 4 mm
- típuscsalád
- D22
- Beépítés
- szintben
- csatlakozó
- Kábel, 2,00 m, PUR
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 100 Hz
- hatótávolság
- 5,4...6,6 mm
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4301)
- Aktív felület, anyag
- PTFE
- Környezeti hőmérséklet
- -30...70 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 12...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP64
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02