- Méret
- Ø 18 x 70 mm
- típuscsalád
- M18
- Beépítés
- nincs szintben
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Kapcsolókimenet
- PNP nyitó (NC)
- Kapcsolási frekvencia
- 2 Hz
- Érzékenység
- közegtől függően szabályozható
- Funkció
- Smart Level 15
- további tulajdonságok
-
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció - Ház anyaga
- PVC
- Aktív felület, anyag
- PVC
- Környezeti hőmérséklet
- -10...60 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 10...35 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP66
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02