BES0577
Induktív biztonsági érzékelők
Típuskód:
BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- Teljesítményszint
- E
- Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
- 3
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reakcióidő, max.
- 200 ms
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
Biztonság
EAC
WEEE - Indulási irány
- az aktív felülethez képest tetszőlegesen
- biztosított kapcsolási távolság Sao
- 12 mm
- Biztosított kikapcsolási távolság, Sar
- 30 mm
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Kapcsolókimenet
- 2x PNP OSSD
- Beépítés
- nincs szintben
- Méret
- Ø 30 x 80 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- Védettség
-
IP68
IP69K - Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01