BES0578

Megszűnt

Induktív biztonsági érzékelők

Típuskód:

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11

Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi kérelem

felfüggesztve

Teljesítményszint
D
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reakcióidő, max.
1 ms
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Biztonság
EAC
WEEE
Indulási irány
az aktív felülethez képest tetszőlegesen
biztosított kapcsolási távolság Sao
15 mm
Biztosított kikapcsolási távolság, Sar
22 mm
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kapcsolókimenet
PNP OSSD; PNP nyitó (NC)
Beépítés
nincs szintben
Méret
Ø 30 x 70 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Védettség
IP67
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • Eltávolítás

Szabotázs elleni védelem

Univerzális tartók

Univerzális szerelőrendszer

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55