BIC0073

Megszűnt

Induktív csatolók tápellátáshoz

Típuskód:

BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50

Betöltés...

felfüggesztve

Funkció
Csak táp
Átviteli távolság
0...4 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Csatlakozó, 7/8”, 5 pólusú
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
24 VDC
Ház anyaga
alumínium, feketére eloxált
Méret
120 x 45 x 120 mm
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Védettség
IP67
Műszaki dokumentáció

Kötelező tartozékok

Feszültségellátás

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55