BID0001
Elektromechanikus zárva tartó berendezések
Típuskód:
BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 Mio. kapcsolás
- Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
- alacsony
- Engedély / megfelelőség
-
Biztonság
Biztonság
CE
WEEE - Az érintkezők száma
- 2x kényszernyitó
- használati kategória
-
AC-15
DC-13 - Indulási irány
- oldalt + felül
- Tartás, mód/elv
- igen, mágneserő (munkaáram)
- Tartóerő FZH
- 2500 N
- Segédkireteszelés
- nem
- Menekülési kireteszelés
- igen
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú
- Méret
- 40 x 247.7 x 61.3 mm
- Környezeti hőmérséklet
- 0...40 °C
- Védettség
- IP65
- Ház anyaga
- alumínium
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03