BID0009

Megszűnt

Transzponderkódolású biztonsági érzékelők

Típuskód:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi kérelem

felfüggesztve

Teljesítményszint
E
Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
nagy
Reakcióidő, max.
100 ms
Engedély / megfelelőség
Biztonság
cULus
CE
WEEE
hatásmechanizmus
érintés nélküli (RFID)
Indulási irány
tetszőlegesen az aktív felülethez vagy oldalt
biztosított kapcsolási távolság Sao
4 mm
8 mm
Biztosított kikapcsolási távolság, Sar
18 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1, 5 pólusú, 25 cm, PUR
Kapcsolókimenet
2x PNP OSSD
Beépítés
szintben
Méret
39.2 x 18 x 29.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...65 °C
Védettség
IP65
IP67
Ház anyaga
hőre lágyuló műanyag
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Szabotázs elleni védelem

Összekötőkábelek

Transzponderkódolt biztonsági érzékelők

Biztonsági tartók

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55