BID000C
Transzponderkódolású biztonsági érzékelők
Típuskód:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- Special characteristics
- Washdown
- Teljesítményszint
- E
- Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
- alacsony
- Reakcióidő, max.
- 100 ms
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
Biztonság
Ecolab
WEEE - Indulási irány
- az aktív felülethez képest tetszőlegesen
- Működtető, kihúzóerő
- 0 N
- biztosított kapcsolási távolság Sao
- 10 mm
- Biztosított kikapcsolási távolság, Sar
- 20 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
- Kapcsolókimenet
- 2x PNP OSSD
- Beépítés
- szintben
- Méret
- 106 x 25 x 22 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
-
IP65
IP67
IP69 - Ház anyaga
- Hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03