BID0012
Transzponderkódolású zárva tartó berendezések
Típuskód:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- Special characteristics
- Washdown
- Teljesítményszint
-
d (zárva tartó funkcióhoz)
e (reteszelő funkcióhoz) - Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
-
4 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz) - SIL (IEC 61508)
-
3 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (reteszelő funkcióhoz)
2 (zárva tartó funkcióhoz) - Kódolási fokozat (EN ISO 14119)
- nagy
- Reakcióidő, max.
- 100 ms
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
Biztonság
Ecolab
WEEE - használati kategória
-
DC-12: 24 V/0,25 A
DC-13: 24 V/0,25 A - Indulási irány
- oldalt
- Tartás, mód/elv
- igen, mágneserő (munkaáram)
- Tartóerő FZH
- 1000 N
- Segédkireteszelés
- Csavarhúzó
- Menekülési kireteszelés
- nem
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
- Kapcsolókimenet
- 2x PNP OSSD;PNP nyitó (NC)
- Méret
- 87.5 x 120 x 35 mm
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP69, IP67, IP66
- Ház anyaga
- Hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03