- 1-es kialakítás
- M16x1
- 2-es kialakítás
- M16x1
- antenna alakja
- kerek
- kábelhossz L
- 1.00 m
- Tárolási hőmérséklet
- -20...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Ház anyaga
- Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett
- Védettség
- IP67
- Beépítés
-
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01