BIS0169
UHF adathordozók (860...960 MHz)
Típuskód:
BIS U-156-M0/CAA
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- termékcsoport
- UHF (860…960 MHz)
- Munkafrekvencia
- 860…960 MHz
- Méret
- 53 x 53 mm
- Tárolótípus
- EEPROM
- Felhasználói adatok, írás/olvasás
- 32 Bit
- EPC-memória, olvasás/írás
- 128 Bit
- TID-memória, csak olvasható
- 96 Bit
- antenna alakja
- dipólus
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- Tárolási hőmérséklet
- -40...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Ház anyaga
- Papír
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02